SACCBP-FS-4CON-M16/3,0-28R SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239307

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 3 m、 0.50 mm2、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品