SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR PP - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1222105

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、PUR、黒-灰RAL 7021、ソケット、 ストレート、 M12-プッシュプルアウターロック、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2 m、 PURハロゲンフリー黒、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
信号、データ、電源の安全な伝送のための確立されたM12規格
最大限の可用性を実現するメーカー独立型のM12プッシュプル嵌合方式
極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
ねじ接続式またはプッシュイン機能付きスプリング接続式のコネクタと互換性あり