UL 認証
認証ID: E118976-20100522定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |
cULus認証済み
認証ID: E221474-20140616定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、17-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、-、ケーブル長: 5 m、 0.14 mm2、 PURハロゲンフリー黒、 封入済み、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1.5 A | 26 |