cUL認証済み
認証ID: E221474-20070307定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |
UL 認証
認証ID: E221474-20070307定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、3-極、ソケット、 M8、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 0.25 mm2、 PVCばら線
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |