SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239571

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、4-極、ピン、 ストレート、 M12、T-キーイング、-、ケーブル長: 0.8 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続