SACC-DSI-M12MS-4P-M16/0,5-0,5X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238239

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.50 mm2、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品