cUL認証済み
認証ID: E468743-20190917定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
UL 認証
認証ID: E468743-20190917定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、S-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1.2 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |