SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/4,5PEX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239295

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、S-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 4.5 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
Sコーディングで誤接続防止
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続