SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,5SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1416340

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1.5 m、 0.25 mm2、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品