UL 認証
認証ID: E118976-20100522定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
cULus認証済み
認証ID: E221474-20140616定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 0.25 mm2、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |