SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VAX
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238708
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、フローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
Order information: | ロックナットは同梱されています |
締付けトルク | 3 Nm ... 4 Nm (設置側) |
製品ライン | 丸型コネクタ(デバイス側) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
ねじ種類 | M12 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
はんだピンの長さ | 6 mm |
6 mm |
部材 ハウジング | ステンレス |
部材 絶縁ハウジング | PA 6.6 |
部材 問い合わせ | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Au |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | FKM |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 250 V |
標準規格 IN | 4 A |
試験電圧 | 2.5 kV |
電線接続 | |
接続方法 | フローはんだ付け |
コンタクトタイプ | メス |
締付けトルク | 3 Nm ... 4 Nm (設置側) |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 100 |
接続1 | |
ソケットの設計 | ソケット |
ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
ソケットのねじ種類 | M12 |
ソケットロックタイプ | 標準 |
キーイング | A |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65/IP67/IP69/IP69K |
IP65/IP67/IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
-40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
標準割当て | M12丸型コネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
アイテム番号 | 1238708 |
梱包単位 | 20 pc |
最低注文数 | 20 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABQEPL |
GTIN | 4063151432034 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.45 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.28 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
プリント基板に簡単にアッセンブリ:ウェーブはんだ付け用一体型コネクタ