SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/1,0X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239075

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、17-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 0.14 mm2、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品