SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,5-0,14
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1415279
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 封入済み、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です