SACC-DSI-FS-4CON-M16/0,5-18AWG - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1020175

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.75 mm2、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品