PRC 3-FT25-MC4 150 FE
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1410531
PRCデバイスコネクタ、黒、3極、690 V (IEC 61984)、32 A、圧着接続、4.0 mm2、ケーブル長150 mm、絶縁カラー付きフェルール
製品の詳細
安全上の注意事項 | |
安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 | |
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
• 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
• 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
• 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
• コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。 | |
• コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
• コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
締付けトルク | 2.5 Nm ±0.1 Nm (締付けトルクナット) |
製品ライン | 丸型コネクタ(デバイス側) |
製品シリーズ | PRC 35 |
極数 | 3 |
絶縁特性 | |
保護クラス | II(二重または強化絶縁) |
汚染度 | 2 |
外形寸法 |
|
スパナ寸法、ユニオンナット | 32 mm |
色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
ハウジング部の色 | 黒 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | EPDM |
ハウジングの材質 | PPE |
コンタクト材質 | Cu |
コンタクトキャリア材質 | mPPE |
Oリング材質 | シリコン |
定格電圧(III/2) | 690 V |
定格電圧ATD | 500 V DC (III/2.00) IEC 61535に準拠 |
600 V AC / DC UL 2237に準拠 | |
定格電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
電線接続 | |
接続方法 | 圧着端子接続式 |
コンタクトタイプ | ピン |
電線断面積 | 4 mm² |
撚線の接続電線サイズ | ... 4 mm² |
締付けトルク | 2.5 Nm ±0.1 Nm (締付けトルクナット) |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 100 |
挿入力 | 30 N ±10 N |
引抜き力 | 150 N ±50 N |
導体の長さ | 150 mm |
単線、材質 | PVC |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 4.15 mm ±0.15 mm |
単線、色 | 茶、青、緑/黄 |
電線断面積 | 4 mm² |
周囲条件 | |
保護等級(プラグ挿入時) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
保護等級(プラグ非挿入時) | IP65 (長さ方向を防水加工) |
保護等級 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
標準/仕様 | IEC 61984:2008 |
EN 61984:2008 | |
DIN EN IEC 61535:2020 | |
IEC 61535:2019 | |
2 PfG 1915/03.2015 | |
UL 2237 Ed.1:2021-01-08 | |
CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01 |
アイテム番号 | 1410531 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABLCAA |
GTIN | 4046356898850 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 39.67 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 39.67 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-15.0 | 27440602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |