SACC-E-M12MS-4P-M20/0,15VAPROT - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1416039

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、4-極、ピン、 M12-標準、A-キーイング、-、ケーブル長: 0.15 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続