SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1238656

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 0.25 mm2、 TPEばら線、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

レンチサイズ19に適したXLハウジング形状で取付けが簡単
長期的なガスケット安定性のための機械的締付け制限
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続