熱磁気サーキットブレーカ、2極、通常遮断、a接点×1、b接点×1、NS 32またはNS 35取付け用汎用脚部付
熱磁気式機器用サーキットブレーカ
熱磁気式サーキットブレーカは、熱によるトリップメカニズムと、磁気によるトリップメカニズムを備えています。つまり、この保護機器は、熱式のヒューズと比較して短絡時により素早くトリップします。機器用サーキットブレーカ二は様々な特性曲線があり、ケーブル経路が長い場合の要件も満たします。そのため過負荷および短絡電流から理想的に保護します。
熱磁気式機器用サーキットブレーカ、2極、トリップ特性F1(高速ブロー)、2c接点、ベースエレメント用プラグ。
熱磁気式機器用サーキットブレーカ、2極、トリップ特性F1(高速ブロー)、2c接点、ベースエレメント用プラグ。
熱磁気式機器用サーキットブレーカ、2極、トリップ特性F1(高速ブロー)、2c接点、ベースエレメント用プラグ。
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
熱磁気式機器用サーキットブレーカ、2極、トリップ特性SFB、2c接点、ベースエレメント用プラグ。
熱磁気式機器用サーキットブレーカ、2極、トリップ特性F1(高速ブロー)、2c接点、ベースエレメント用プラグ。
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
熱磁気サーキットブレーカ、2極、通常遮断、a接点×1、b接点×1、NS 32またはNS 35取付け用汎用脚部付
熱磁気式機器用サーキットブレーカ、1極、トリップ特性F1(高速ブロー)、1c接点、ベースエレメント用プラグ。
特長
- F2トリップ特性により長いケーブル経路で最大の過電流保護
- 信号用コンタクト内蔵で、リモートシグナリングコンセプトに統合
- (ベースエレメント内の)ブリッジ可能な機器用サーキットブレーカで設置コストを低減
- 12/24/48 V DCおよび230/240/277 V AC制御電圧向けのヒューズ保護
- 熱磁気式機器用サーキットブレーカはCOMPLETE lineシステムの一部
新製品
システム構築可能な機器用サーキットブレーカ
信頼性の高い保護、簡単な取扱い
全体幅8 mmの新しいPTCB TM製品シリーズにより、制御盤内のスペースが広がります。より大きい電流にも理想的で、CLIPLINE complete製品シリーズへのブリッジも行うことができます。電気的絶縁と簡単な電流監視により、信頼性の高い保護を提供します。
主な特長
- 高い起動電流の負荷を確実に起動
- エラー発生時の電気的絶縁
- レジリエントなデザインで高い信頼性
- 0.5~16 Aの幅広い定格電流を選択可能
- M1またはF2特性曲線の保護プラグ
- 動作電圧:10 V DC~56 V DC、24 V AC~277 V AC
特長
- 制御盤内のスペース拡大:全体幅わずか8 mmで保護と信号伝達
- CLIPLINE complete端子台シリーズへのブリッジ機能により、簡単なアプリケーション設定
- 実用的な電流監視とリモートシグナリングで、使用状況と状態の透明性を確保
- 機能性とスイッチ状態が常に明確なため、試運転からメンテナンスまで取扱いが簡単
コンパクト。システマティック。安全。 PTCB TM
PTCB TM製品シリーズは、非常にコンパクトな熱磁気式サーキットブレーカシステムを提供します。個々のサーキットブレーカの全体幅はわずか8 mmで、内蔵信号伝達機能を備えています。ベースエレメントは、CLIPLINEシステムにブリッジ可能です。工具不要のPush-in接続方式で配線も簡単です。その他の特長には、電流監視、リモートシグナリングオプション、直感的な操作性などがあります。このためPTCB TMは、最新の制御盤ソリューションに最適です。
一体型。明確。強力。 UT 6-TMC
UT 6-TMC熱磁気式機器用サーキットブレーカは、一体型の設置しやすいデザインで、過負荷や短絡に対し信頼性の高い保護を提供します。明確に定義された特性曲線により、このシリーズは実績のあるアプリケーションを対象としています。可用性が高く取扱いが簡単なため、モジュール型システムに理想的です。
熱磁気式サーキットブレーカPTCB TMおよびUT 6-TMC
熱磁気式機器用サーキットブレーカ 機能と設計
熱磁気式機器用サーキットブレーカは熱式と磁気式の両方でトリップします。バイメタルとソレノイドの2つのシステムは相互に独立して動作します。
熱磁気式サーキットブレーカの場合、短絡が発生すると3~5 ms以内にトリップ機構が作動します。これは、単なる熱式サーキットブレーカよりも高速です。
F2曲線など、高速特性曲線の機器用サーキットブレーカを使用することで、システム内でより長いケーブル配線を実現できます。フエニックス・コンタクトの電源QUINT POWERを併用することでケーブルと機器に最大限の保護を実現できます。機器用サーキットブレーカはトリップ後も、いつでもON状態に復旧することができます。
熱磁気式機器用サーキットブレーカには一体型とプラグ式があります。ねじ式接続テクノロジとPush-in式接続テクノロジから選択できます。
サーキットブレーカは、幅広い機械の制御盤に設置されます。
用途
熱磁気式機器用サーキットブレーカは基本的に情報通信技術およびプロセス制御で使用されます。さまざまな引き外し特性と正確な定格電流レベルを持つこの機器用サーキットブレーカは、幅広いアプリケーションでの使用が可能です。
例えば、プログラマブルロジックコントローラ、バルブ、モータ、周波数コンバータの保護に適しています。