制御盤内により広いスペース
全体幅わずか8 mmの薄型PTCB TM機器用サーキットブレーカは、制御盤内のスペースを広げます。従来のMCBと比べて、最大65%の省スペース化を実現します。コンパクトなサイズにも関わらず、包括的な保護を提供し、信号伝達機能を備えています。この機能を備えたサーキットブレーカとしては、最薄型の機器の1つです。
システム構築可能な機器用サーキットブレーカ
全体幅8 mmのPTCB TM熱磁気式機器用サーキットブレーカは、制御盤内のスペースを広げます。また、さらに大きい電流にも最適です。CLIPLINE completeシリーズへのブリッジ機能により、アプリケーション設定が簡単になります。ステータス信号用コンタクトが統合されており、スイッチ状態が常に通知されます。電流測定用プラグにより利用状況の可視化が確保されます。
PTCB TMシステム構築可能な機器用サーキットブレーカの特長
- 制御盤内のスペース拡大:全体幅わずか8 mmの保護と信号伝達
- CLIPLINE complete端子台シリーズへのブリッジ機能により、簡単なアプリケーション設定
- 実用的な電流監視とリモートシグナリングにより、使用状況と状態の透明性を確保
- 機能性とスイッチ状態が常に明確なため、試運転からメンテナンスまで取扱いが簡単
最高のパートナー:PTCB TMで、供給、保護、監視、接続が可能
供給と保護に最適な組合せ
PTCB TMの熱磁気式遮断特性は、起動電流が高い場合に最適です。電源QUINT POWERと組み合わせることで、機器用サーキットブレーカのシステムの高い可用性が実現します。SFB Technologyとスタティックおよびダイナミックブーストを搭載した電源は、短期間に定格電流の最大6倍の電流を流すことができます。これにより、負荷が確実に起動されると同時に保護されます。
システム利用状況の可視化
プラグイン式熱磁気式サーキットブレーカにより、機器上で直接、またはリモートシグナリングを介して、個別またはグループ信号として常に電流のスイッチ状態を示します。追加の配列可能な電流監視により、調整可能なシグナリング閾値を含む現在の負荷状況を把握することができます。
シンプルなアプリケーション設定
PTCB TM機器用サーキットブレーカは、CLIPLINE complete端子台シリーズにブリッジ接続できます。これにより、直感的かつシステム全体に対応した統合が可能になります。PTCB TMにより電位分岐と機器保護を迅速で省スペースな方法で組み合わせることができます。これにより、アプリケーションのセットアップが非常に簡単になり、作業時間が大きく短縮され、配線の手間が大幅に省けます。
システム構築可能なコンパクトな保護ソリューション
電源QUINT POWERとプラグイン式PTCB TM熱磁気式機器用サーキットブレーカを併用することで、理想的な供給ソリューションを構築することができます。サーキットブレーカは幅わずか8 mmで、信頼性の高い保護と分かりやすいスイッチ状態が特長です。機器用サーキットブレーカは、COMPLETE line端子台シリーズに簡単に統合することができます。これにより、制御盤に最大限の柔軟性と信頼性の高い保護を提供することができます。
供給、保護、監視、接続 コンパクトな機器用サーキットブレーカは、お客様のアプリケーションに合わせて、信頼性が高く簡単に設置できる保護を提供するシステムとして、最適に組み合わせることができます。
コンパクトなPTCB TM機器用サーキットブレーカ
高耐久な熱磁気式保護
熱磁気式サーキットブレーカは、高い遮断容量と耐久性が特徴です。電流ピークや電磁気的影響への耐性を備えています。ソフトウェアやファームウェアに依存しないため、システムの可用性を重視する要求の厳しいアプリケーションに最適です。当社の製品ラインアップには、最大限の柔軟性を実現するために、電流範囲が0.5~16 Aの2つの特性曲線バージョンがあります。
絶縁システム用サーキットブレーカ
2極PTCB TM2サーキットブレーカにより、絶縁システムにおいて信頼性の高い保護と高い操作の安全性を確保できます。過負荷が発生した場合、地絡により意図しない電流パスが発生しても、負荷の全極は電源から安全に切り離されます。同時に、この保護コンセプトは、単一の地絡が発生しても即座に停止することなく許容します。このためシステムの可用性が向上し、安全で堅牢な運用が確保されます。