熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 1-極、 トリガ特性: F2、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 1 A
熱磁気式機器用サーキットブレーカ
熱磁気式サーキットブレーカは、熱によるトリップメカニズムと、磁気によるトリップメカニズムを備えています。つまり、この保護機器は、熱式のヒューズと比較して短絡時により素早くトリップします。機器用サーキットブレーカ二は様々な特性曲線があり、ケーブル経路が長い場合の要件も満たします。そのため過負荷および短絡電流から理想的に保護します。
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 2-極、 トリガ特性: M1、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 0.5 A
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 2-極、 トリガ特性: M1、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 5 A
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 1-極、 トリガ特性: F2、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 2 A
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 2-極、 トリガ特性: M1、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 16 A
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 2-極、 トリガ特性: M1、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 10 A
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 2-極、 トリガ特性: F2、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 3 A
特長
- F2トリップ特性により長いケーブル経路で最大の過電流保護
- 信号用コンタクト内蔵で、リモートシグナリングコンセプトに統合
- (ベースエレメント内の)ブリッジ可能な機器用サーキットブレーカで設置コストを低減
- 12/24/48 V DCおよび230/240/277 V AC制御電圧向けのヒューズ保護
- 熱磁気式機器用サーキットブレーカはCOMPLETE lineシステムの一部
新製品
コンパクト。システマティック。安全。 PTCB TM
PTCB TM製品シリーズは、非常にコンパクトな熱磁気式サーキットブレーカシステムを提供します。個々のサーキットブレーカの全体幅はわずか8 mmで、内蔵信号伝達機能を備えています。ベースエレメントは、CLIPLINEシステムにブリッジ可能です。工具不要のPush-in接続方式で配線も簡単です。その他の特長には、電流監視、リモートシグナリングオプション、直感的な操作性などがあります。このためPTCB TMは、最新の制御盤ソリューションに最適です。
一体型。明確。強力。 UT 6-TMC
UT 6-TMC熱磁気式機器用サーキットブレーカは、一体型の設置しやすいデザインで、過負荷や短絡に対し信頼性の高い保護を提供します。明確に定義された特性曲線により、このシリーズは実績のあるアプリケーションを対象としています。可用性が高く取扱いが簡単なため、モジュール型システムに理想的です。
熱磁気式サーキットブレーカPTCB TMおよびUT 6-TMC
熱磁気式機器用サーキットブレーカ 機能と設計
熱磁気式機器用サーキットブレーカは熱式と磁気式の両方でトリップします。バイメタルとソレノイドの2つのシステムは相互に独立して動作します。
熱磁気式サーキットブレーカの場合、短絡が発生すると3~5 ms以内にトリップ機構が作動します。これは、単なる熱式サーキットブレーカよりも高速です。
F2曲線など、高速特性曲線の機器用サーキットブレーカを使用することで、システム内でより長いケーブル配線を実現できます。フエニックス・コンタクトの電源QUINT POWERを併用することでケーブルと機器に最大限の保護を実現できます。機器用サーキットブレーカはトリップ後も、いつでもON状態に復旧することができます。
熱磁気式機器用サーキットブレーカには一体型とプラグ式があります。ねじ式接続テクノロジとPush-in式接続テクノロジから選択できます。
サーキットブレーカは、幅広い機械の制御盤に設置されます。
用途
熱磁気式機器用サーキットブレーカは基本的に情報通信技術およびプロセス制御で使用されます。さまざまな引き外し特性と正確な定格電流レベルを持つこの機器用サーキットブレーカは、幅広いアプリケーションでの使用が可能です。
例えば、プログラマブルロジックコントローラ、バルブ、モータ、周波数コンバータの保護に適しています。