PTCB TM1 2A F2 NO P
   - 
  熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
    
      1509520
      
      
    
  
      熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 1-極、 トリガ特性: F2、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 2 A
      この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
      必須アクセサリ
    
  製品の詳細
互換性のある製品
特長
制御盤内のスペース拡大:全体幅わずか8 mmで保護と信号伝達
        固定定格電流のコネクタを柔軟に使用できるため、アプリケーションのセットアップが容易
        統合リモートシグナリングによる負荷とスイッチング状態の透明化
        機能性とスイッチ状態が常に明確なため、試運転からメンテナンスまで取扱いが簡単