PTCB BE PT 6/10
-
ベースエレメント
1760600
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | ベースエレメントには電子回路は含まれません。 |
| 製品の種類 | ベースエレメント |
| 機械的寿命 | 挿入サイクル25回 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| 汚染度 | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| 概要 | |
| 定格電圧 | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| 定格絶縁電圧Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 定格電流IN | 31 A (UL 1059、機器用サーキットブレーカなし) |
| 16 A (主接点1-2、UL 1077とIEC 60934) | |
| 1 A (補助接点3-4、機器用サーキットブレーカなし) | |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV (IEC 60934、負荷回路と補助回路間の強化絶縁) |
| 絶縁抵抗Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| 耐電圧 | 3000 V AC (負荷回路1-2と補助回路3-4間) |
| 1554 V AC (開放負荷接点1-2、補助接点3-4間) | |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | 接続 3 / 4 |
| 接続 1 / 2 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (ダイレクトプラグイン) | |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 8 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (ダイレクトプラグイン) | |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (ダイレクトプラグイン) | |
| 接続 3 / 4 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 8.2 mm |
| 高さ | 122.9 mm |
| 奥行き | 54.1 mm |
| モジュール全体の幅 | 8.2 mm |
| モジュール全体の高さ | 122.9 mm |
| モジュール全体の奥行き | 85.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (IEC 60068-2-27、Test Ea) |
| カテゴリ1、クラスB (DIN EN 61373) | |
| 振動(動作時) | 10 Hz~150 Hz、20サイクル (IEC 60068-2-6、Test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (振幅±0.35 mm、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| カテゴリ1、クラスB (DIN EN 61373) | |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| 表示記号 | CSA C22.2 No. 235-04 |
| 標準/仕様 | IEC 60934 |
| 注記 | 2019 |
| 標準/仕様 | UL 1077 |
| 注記 | 電気機器に使用するための追加の保護機器 |
| 標準/仕様 | UL 1059 |
| 注記 | 端子台 |
| 標準/仕様 | CSA C22.2 No. 235-04 |
| 注記 | 2017 |
| 標準/仕様 | IEC 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-27 |
| 注記 | 環境への影響―衝撃 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 標準/仕様 | DIN EN 50274 |
| 注記 | 感電防止とハンドセーフティ |
| 標準/仕様 | IEC 60529 |
| 注記 | 2019 |
| 標準/仕様 | EN 61373 |
| 注記 | 鉄道アプリケーション―鉄道車両用機器―衝撃・振動試験 |
| 標準/仕様 | EN 45545-2 |
| 注記 | 鉄道アプリケーション―鉄道車両の防火―第2部:材料および部品の火災挙動に関する要件 |
| 取付けタイプ | DINレール: TH 35 - 7.5 mm |
| アイテム番号 | 1760600 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA197 |
| GTIN | 4067923369603 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 28.01 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - 電流監視 1761792
-
FBS 2-3,5 - プラグインブリッジ 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213153
-
FBS 7-8 - プラグインブリッジ 3002744
-
FBS 8-8 - プラグインブリッジ 3002745
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBS 5-8 - プラグインブリッジ 3030310
-
FBS 10-8 - プラグインブリッジ 3030323
-
FBS 1/3-8 - プラグインブリッジ 3032363
-
FBS 1/4-8 - プラグインブリッジ 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - プラグインブリッジ 3032378
-
FBS 1/5-8 - プラグインブリッジ 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - プラグインブリッジ 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - プラグインブリッジ 3032402
-
FBS 6-8 - プラグインブリッジ 3032470
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 3-8 BU - プラグインブリッジ 3032570
-
FBS 4-8 BU - プラグインブリッジ 3032583
-
FBS 5-8 BU - プラグインブリッジ 3032596
-
FBS 10-8 BU - プラグインブリッジ 3032606
-
FBS 2-8 GY - プラグインブリッジ 3032621
-
FBS 3-8 GY - プラグインブリッジ 3032622
-
FBS 4-8 GY - プラグインブリッジ 3032635
-
FBS 5-8 GY - プラグインブリッジ 3032648
-
FBS 10-8 GY - プラグインブリッジ 3032651
-
FBS 6-8 GY - プラグインブリッジ 3032664
-
FBS 6-8 BU - プラグインブリッジ 3032677
-
FBS 2-8 CT - プラグインブリッジ 3033830
-
FBS 3-8 CT - プラグインブリッジ 3033831
-
FBS 4-8 CT - プラグインブリッジ 3033832
-
FBS 10-8 CT - プラグインブリッジ 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - プラグインブリッジ 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030860
-
PT 6 - 接続式端子台 3211813
-
PT 6-TWIN - 接続式端子台 3211929
-
PT 6-QUATTRO - 接続式端子台 3212934
-
PT 4 - 接続式端子台 3211757
-
PT 4-TWIN - 接続式端子台 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 接続式端子台 3211797
-
PT 2,5 - 接続式端子台 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 接続式端子台 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3209578
-
CP-PT 1,5 - コーディングプロファイル 1985564
-
LPO 6 - ピックアッププラグ 3270526
-
LPO 6/E - ピックアッププラグ 3270525
-
ATP-PTCB BE - 仕切り板 1683464
-
UCT-TMF 8 - 端子台マーキング 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808781
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
特長
よくある質問
給電の仕組みとブリッジ接続の方法とは。
上部接続ポイントで最大40 Aの電流供給が可能です。最大6 mm2の撚線または10 mm2の単線の接続が可能です。FBS ...-8 ブリッジで上部に配置されたブリッジ溝を経由して、投入された電流を分配することができます。適用条件:31 Aを超える電流は2つのブリッジを介して分配する必要があります。31 Aまでの電流は1つのブリッジを介して分配することができます。
どの特性曲線をいつ選択すればよいですか。
特性曲線は2種類あります:
- より高速なF2特性曲線は、センサや抵抗負荷など、より感度の高い負荷に適しています。直流電圧がInの4~8倍の範囲で動作します。
- 中遅延型のM1特性曲線は、より電流負荷の大きい(容量性負荷など)負荷やモータに推奨されます。直流電圧がInの8~15倍の範囲で動作します。
PSに必要な条件はありますか。適切な容量選定のために考慮すべきことは何ですか。
選択的保護のためには、電源が必要なトリップ電流の増加分を供給できる必要があります。配線インピーダンスも考慮する必要があります。
短絡遮断容量の意味と、IcnとIncの違いは何ですか。
短絡遮断容量:サーキットブレーカが安全に遮断できる最大短絡電流。供給電流が短絡遮断容量を上回る場合、どのような点に注意する必要がありますか。この場合、保護用サーキットブレーカはIncまでのバックアップヒューズと組み合わせて使用できます。この目的のために、特定のヒューズが試験・認証されています(証明書を参照)。
- Icn(定格短絡遮断容量):バックアップヒューズなしでサーキットブレーカ単独で遮断できる値。
- Inc(条件付き定格短絡電流):スイッチが上流ヒューズで処理できる値。
PTCB TMはACとDCに使用できますか。
はい、ACの場合、設置予定場所での推定短絡電流を考慮する必要があります。PTCB TMの遮断容量を超えないようにしてください。ACとDCでは磁気トリップが異なり、その比はDC/AC = 1.3です。