PTCB TM1 10A F2 NO P - 熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
1509535

熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 1-極、 トリガ特性: F2、 取付けタイプ: EN 60715に準拠した35 mmのDINレール上のベースエレメント付き、 定格電流: 10 A

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

制御盤内のスペース拡大:全体幅わずか8 mmで保護と信号伝達
固定定格電流のコネクタを柔軟に使用できるため、アプリケーションのセットアップが容易
統合リモートシグナリングによる負荷とスイッチング状態の透明化
機能性とスイッチ状態が常に明確なため、試運転からメンテナンスまで取扱いが簡単