ATP-PTCB BE - 仕切り板
1683464

仕切り板、 取付けタイプ: DINレール: TH 35 - 7.5 mm

製品の詳細









互換性のある製品


よくある質問


給電の仕組みとブリッジ接続の方法とは。

上部接続ポイントで最大40 Aの電流供給が可能です。最大6 mm2の撚線または10 mm2の単線の接続が可能です。FBS ...-8 ブリッジで上部に配置されたブリッジ溝を経由して、投入された電流を分配することができます。適用条件:31 Aを超える電流は2つのブリッジを介して分配する必要があります。31 Aまでの電流は1つのブリッジを介して分配することができます。


どの特性曲線をいつ選択すればよいですか。

特性曲線は2種類あります:
- より高速なF2特性曲線は、センサや抵抗負荷など、より感度の高い負荷に適しています。直流電圧がInの4~8倍の範囲で動作します。    
- 中遅延型のM1特性曲線は、より電流負荷の大きい(容量性負荷など)負荷やモータに推奨されます。直流電圧がInの8~15倍の範囲で動作します。    


PSに必要な条件はありますか。適切な容量選定のために考慮すべきことは何ですか。

選択的保護のためには、電源が必要なトリップ電流の増加分を供給できる必要があります。配線インピーダンスも考慮する必要があります。


短絡遮断容量の意味と、IcnとIncの違いは何ですか。

短絡遮断容量:サーキットブレーカが安全に遮断できる最大短絡電流。供給電流が短絡遮断容量を上回る場合、どのような点に注意する必要がありますか。この場合、保護用サーキットブレーカはIncまでのバックアップヒューズと組み合わせて使用できます。この目的のために、特定のヒューズが試験・認証されています(証明書を参照)。
- Icn(定格短絡遮断容量):バックアップヒューズなしでサーキットブレーカ単独で遮断できる値。
- Inc(条件付き定格短絡電流):スイッチが上流ヒューズで処理できる値。


PTCB TMはACとDCに使用できますか。

はい、ACの場合、設置予定場所での推定短絡電流を考慮する必要があります。PTCB TMの遮断容量を超えないようにしてください。ACとDCでは磁気トリップが異なり、その比はDC/AC = 1.3です。



FAQを表示