熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Branch Circuit Protection(UL 489)、遮断容量10 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: B、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 6 A
ミニチュアサーキットブレーカ
TMC 7およびTMC 8製品シリーズのミニチュアサーキットブレーカは、1極、2極、3極の熱磁気保護機器で構成されています。定格電流が1 A~63 Aのバージョンが用意されており、包括的な機器とライン保護を提供します。ミニチュアサーキットブレーカは、トリップ特性B、C、Dのタイプがあり、UL 1077 / EN 60947-2(TMC 7)およびUL 489(TMC 8)規格に準拠しています。すべての製品は一貫して、対応する認証を受けています。
熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 30 A
熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 15 A
熱磁気 サーキットブレーカ、 3-極、 使用: Branch Circuit Protection(UL 489)、遮断容量10 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: C、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 63 A
熱磁気 サーキットブレーカ、 3-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 3 A
熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Branch Circuit Protection(UL 489)、遮断容量10 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 50 A
TMC 71...サーキットブレーカ用バスバー(単相)17.8 mmピッチ、最大57極 80 A(エンドフィード)600 V AC/1000 V DCの定格 UL1077定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listed
熱磁気 サーキットブレーカ、 2-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 10 A
熱磁気 サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 32 A
熱磁気 サーキットブレーカ、 2-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 2 A
特長
- 国際認証により世界中で使用可能
- 1極、2極、3極バージョンが用意されているため、さまざまなグリッドタイプに最適
- さまざまなトリップ特性と幅広い定格電流の選択肢により、最適に調整された保護を実現
- ACおよびDCアプリケーションに適しているため、在庫を削減
- オプションのアクセサリにより、遠隔制御と遠隔監視が可能
特性一覧
信頼性の高いミニチュアサーキットブレーカ TMC 7およびTMC 8
TMC 7およびTMC 8シリーズの熱磁気式サーキットブレーカは、過電流や短絡の際にアプリケーションを確実に保護します。
信頼性の高いスイッチング挙動、外部の影響を受けないポジティブなトリップフリー機構、そしてカラーのステータスインジケータにより、操作やメンテナンスの間の安全性を確保します。組込み型スナップアクション機構が効果的に内部接触面の磨耗を低減し、機器の耐用年数を向上させます。
3種類の異なるトリップ特性を有し、1極、2極、3極スイッチにおいて最大63 Aの幅広い定格電流が選択できるため、完全に調和された保護を提供する製品シリーズが実現しています。シャントリリース、信号用コンタクト、補助コンタクトなどのオプションのアクセサリによって、遠隔での制御や評価も簡単になりました。
TMC 7ミニチュアサーキットブレーカ
TMC 7ミニチュアサーキットブレーカ
TMC 7ミニチュアサーキットブレーカはUL1077認証済みであるため、追加保護としての利用に適しています。IEC 60947-2に完全準拠で、DIN 43880に準拠したケースデザインにより、アプリケーションの範囲が拡大されています。
最大277/480 V ACまたは80/125 V DCのシステムで、ミニチュアサーキットブレーカをご利用ください。最大短絡電流は7.5 kAです。
TMC 8ミニチュアサーキットブレーカ
TMC 8ミニチュアサーキットブレーカ
TMC 8ミニチュアサーキットブレーカはUL489に準拠して認証されています。10 kAの高いスイッチング容量により、分岐回路の保護に適しています。IEC 60947-2に完全準拠で、DIN 43880に準拠したケースデザインにより、アプリケーションの範囲が拡大されています。
最大277/480 V ACまたは60/125 V DCのシステムで、ミニチュアサーキットブレーカをご利用ください。最大短絡電流は10 kAです。