- 将来性のあるモジュール型システムの幅広い組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
- 工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により操作が簡単
- 選択からデジタルサービスまでの幅広いサポートを備えた驚くほどシンプルなデザイン・イン
サーキットブレーカ、信号接点: 1 b接点、定格電流:12 A
インテリジェントな解析と障害の通知で、電子サーキットブレーカはシステム状態を監視する完璧な方法です。システムコンポーネントとスイッチモード電源ユニットを障害から保護するために使用できます。電子サーキットブレーカのさまざまなリモート表示機能により、システムの状態をいつでもどこからでも把握できます。
サーキットブレーカ、信号接点: 1 b接点、定格電流:12 A
電子サーキットブレーカ、リセット入力x1、定格電流:2 A
サーキットブレーカ、信号接点: 1 b接点、定格電流:6 A
サーキットブレーカ、信号接点: 1 b接点、定格電流:1 A
電子サーキットブレーカ、リセット入力x1、定格電流:6 A
サーキットブレーカ、信号接点: 1 a接点、定格電流:12 A
12~24 V DC負荷用のシングルチャネル電子式機器保護。固定の定格電流値:0.5 A。リモートシグナリングおよびアクティブ電流制限機能付き。CLIPLINE端子台と組合せ可能。DINレールへの取付け用。
サーキットブレーカ、信号接点: 1 b接点、定格電流:4 A
12~24 V DC負荷用のシングルチャネル電子式機器保護。固定の定格電流値:0.5 A。リモートシグナリング、リモートリセット、およびアクティブ電流制限機能付き。CLIPLINE端子台と組合せ可能。DINレールへの取付け用。
シングルプラグインブリッジ、 長さ: 21 mm、 色: グレー
電子式サーキットブレーカの全製品ラインアップは、ご使用の電源システム向けにインテリジェントな保護を提供します。取扱いが非常に簡単でシンプルな製品セレクションをご活用ください。
CAPAROCは、個々のお客様のためのモジュール型過電流保護システムです。多くの組合せオプション、直感的に分かる操作、驚くほどシンプルなデザイン・インで、機器保護における独自の個別規格を得ることができます。このシステムを使用することで、将来に向けて完璧な体制が整います。
将来のためのシステム:CAPAROCは、幅広い個別モジュールと多数の組合せオプションで、カスタム仕様のソリューションを作成することができます。モジュラーシステムは、完全に互換性があり、常に技術的に最新かつ動作中でも将来の更新にいつでも拡張可能です。
CAPAROCで、工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態による簡単操作を体験:モジュールは組立て時にも簡単にスナップ止めできます。簡単な定格電流設定と、接続と電位の明確な表示により、直感的に分かる操作を確保します。
驚くほどシンプル:オンラインコンフィグレータで、ニーズに正確に合ったシステムを設定することができます。個別の製品番号で、ソリューションをいつでも再注文できます。適切なデジタルサービスで、とりわけ3Dモデルからマーキング、さらにデータシートとEPLANまで、個別データをサポートします。
シンプルで省スペースの電源供給に最適:単極の電子式サーキットブレーカPTCBは、CLIPLINE completeの端子台システムにブリッジで接続することができ、0.1~8 Aの範囲で調節可能、小さい幅寸法の特長を備えています。
機器用サーキットブレーカPTCBは、CLIPLINE complete端子台シリーズにブリッジを用いて接続することができます。CLIPLINE completeシステムの標準端子台およびアクセサリを使用することができ、新しい材料を特定する必要はありません。これにより既存のアプリケーションに理想的な保護モジュールを迅速かつ簡単に追加できます。
PTCBにより電源分岐と機器保護を迅速で省スペースな方法で組み合わせることができます。全体幅がわずか6 mmで、PTCBは、過負荷電流や短絡電流から確実に保護します。このため、標準のミニチュアサーキットブレーカと比較して最高70%の省スペースを実現できます。スペースをほとんど必要としない信頼性の高い保護が得られます。
各機器の電流値を0.1~0.63 Aまたは1~8 Aまで調整可能なため、幅広いアプリケーションに対応することができます。起動時にも変更できます。アプリケーション内の変更にいつでも対応できます。さらに、幅広いアプリケーションで柔軟な機器用サーキットブレーカPTCBを使用して、在庫と物流のコストを削減することができます。
現場でもリモートでも、常に情報を把握することができます。PTCB eFuseは現在の動作状態を報告し、いつでもリセットすることができます。これにより、障害の明確な検出とエラー箇所の正確な特定が促進されます。従来のヒューズ保護と比較して短くなった応答時間を活用し、コストのかかるサービスコールを削減しましょう。
サーキットブレーカの設定がこれまでよりはるかに簡単になりました。組込みの定格電流アシスタントを使用すると、接続された負荷に適した電流レベルの選択が、驚くほど簡単です。これにより設定がすばやく便利でシンプルになります。
定格電流アシスタントによりCBMの設定が非常に簡単になりました。それにより負荷電流の調整を最適に行うことができます。最適な電流が見つかるまでロータリスイッチをただ回すだけです。LEDは理想的な設定を表示します。理想的なシステム保護を設定するのが非常に簡単です。
アクティブ電流制限は、短絡電流と過負荷電流を定格電流の1.25~2倍に制限します。これにより電源を極端な大電流から保護しスイッチモード電源ユニットの出力電圧降下を防ぎます。電源と機器の間のケーブル経路を長くして遮断動作に悪影響を与えないようにすることもできます。
さらに、システム内の電流は常時監視されます。CBMは、不足電圧と過電圧を区別するため、システムの可用性を高めます。動作電圧にエラーがある場合、回路はシャットダウンされ、システムは定義された状態に切り替わります。エラーは、「DC OK」のLEDで示され、リモート表示接点を介して直接通知されます。
CBMは正確な定格電流の段階で調整することができます。定格電流範囲は0.5~10 Aです。そのため、接続された末端機器にチャネルを個別に適応させることができます。チャネルごとに個別に設定が可能です。個別チャネルの使用率が80%を超えた場合、メッセージが送信されます。これにより、適時に対応して、サーキットブレーカに設定を行うことで障害を回避することができます。
柔軟に調整可能なため、1台の機器でさまざまな負荷に使用することができます。これにより、在庫コストを削減し、同時にシステム計画における高い柔軟性も確保します。
電子式サーキットブレーカCBMCは、お客様のご要件に合わせて正確に設計されています:コンパクト設計と個別調整機能を兼ね備えています。
つまり、たった1台でお客様が簡単で柔軟に電流を設定し、省スペースを実現、またあらゆるアプリケーションを確実に保護することが可能になるということです。
CBMCで制御盤内の省スペースを実現したり、従来のシステムを最小限の作業で変換したりできます。コンパクトな全体幅と個別調整機能を兼ね備えているため、適切な製品を簡単に選択することができます。同時に、必要な機器は1台だけなので在庫のコストも節約することができます。
1つのボタン操作だけで個別回路を簡単に調整できます。機器用サーキットブレーカのチャネルを、ニーズに合わせて工具なしで個別に調整することができます。
しかし、多機能ボタンは機器用サーキットブレーカのプログラミングという選択肢を提供するだけではありません。製品や接続機器の動作状態を検出し、信号機カラーを使用して状態を示します。さらに、ボタンを使用して各チャネルを個別にオン・オフ切り替えることができます。
システムに最適な保護を確保し、要件に合わせて設定済みの機器用サーキットブレーカをご注文ください。つまり、プログラミング時間を節約し、製品を設置して直ちに起動することができます。
ご注文時に、ご希望の事前設定内容を決定してください。各定格電流を個別に選択します。事前設定値を後で変更できるようにするか、永続的に固定にするかも自由に決定することができます。固定値の場合、各チャネルの電流値は前面に直接印字されます。機器用サーキットブレーカの設定を、設置後もいつでも容易に確認することができます。
完全にカスタマイズされた機器用サーキットブレーカを、たった1個から必要な数量だけご注文いただけます。
再注文をできるだけ簡単にするため、各機器には側面に注文コードが添付されています。そのため再注文はスムーズです。
IO-Linkにより、機器用サーキットブレーカをプロセス監視システムや制御システムに完全に統合することができます。これにより、例えば電流と設備稼働率に関する最新情報を常に得ることができ、全プロセスの概要がわかります。機器に全世界からアクセスできるのに加えて、CBMCに対するローカルな変更を防止するアクセスロックも利用することができます。
機器用サーキットブレーカを内蔵した電源
1台の機器のみで信頼性の高い給電と保護:電源ユニットTRIO POWERには、オプションとして電子式マルチサーキットブレーカを内蔵したものもあります。
コンパクトな電源は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。直感的に分かる手動操作またはIO-Linkからのコンフィグレーションで、試運転を非常に簡単に行うことができます。インテリジェントな自己監視機能を備えた優先順位付け負荷管理システムにより、24 V電源は優れたシステム可用性を確保します。