電子式サーキットブレーカ
FBST 21-PLC GY - シングルプラグインブリッジ
FBST 21-PLC GY
-
シングルプラグインブリッジ
0901015
シングルプラグインブリッジ、 長さ: 21 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
寸法
幅
11.3 mm
高さ
3.36 mm
長さ
21 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
販売用データ
アイテム番号
0901015
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK62Z1
GTIN
4046356317993
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.81 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.644 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUTFOX-LB VDE
-
ケーブルカッター
1212527
FBSC
-
保護キャップ
3012325
製品 ヘルプ