PTCB E1 24DC/1-8A NO - 電子式サーキットブレーカ
2908262

1チャネルの電子式サーキットブレーカ、過負荷時および短絡時に24 V DCの負荷を保護。CLIPLINE complete端子台システムの部品を使用する簡単な電位分岐。設定した定格電流の電子式インターロック付き DINレールへの取付け用。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

CLIPLINE complete端子台システムへのフレキシブルブリッジシステムによる簡単なアプリケーション設定
制御盤内は省スペース:幅わずか6 mmの最薄保護
幅広いアプリケーションで各機器の電流値が調整可能なため、柔軟な使用と在庫の削減を実現
要望に応じた適切な保護のためのカスタム設定