QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DCコンバータ
2320131

DINレール取付け用QUINT DC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、入力:DC 12 V、出力:DC 24 V/5 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
独立した電源システムにするために電気的に絶縁