CCSタイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
EV-T1HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R
-
DC充電ケーブル
1089927
CHARX connect professional、CCSタイプ 1、HPC DC充電ケーブル、 400 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、充電コネクタホルダ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、右側面パネル貫通付き、デジタル温度センサ付き、液冷、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
一時電力最大500 kWの超急速HPC充電
人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
内蔵された漏れセンサおよびケーブルシースの摩耗インジケータによりさらに安全
CANバスとデジタル出力経由の便利な通信インターフェース
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易
単心ワイヤのストレインリリーフをパネル貫通に直接内蔵
組立済みのバスバーねじ接続で、お客様のバスバーまたは圧着端子ソリューションに直接接続