SD FLASH 512MB ILDLC FLEXはILC 151 GSM/GPRS Inlineコントローラとともに使用してデータロガーPSK DL FLEXを交換するアプリケーションSDカードです。InlineシステムのデジタルI/Oターミナル(最大3点)とアナログI/Oターミナル(最大4点)をコントローラに接続できます。ターミナルを接続すると、コントローラが自動的に検出し起動します。
データロガーのパラメータ指定はさまざまな通信チャネルの選択をサポートします。データロガーでデジタルおよびアナログ状態情報をSMSやEメールから送信できます。さらに、データロガーで情報を提供されたSQLデータベースに直接書き込むことができます。
特長:
- プログラミングの知識なしでスタート可能
- SQLデータベースと直接SQL通信
- Ethernetインターフェース(10/100)
- FTPとWebサーバを組込み
- GSM/GPRSモデムを組込み
- 拡張可能
SD FLASH 512MB ILDLC FLEX
-
データロガー
2701873
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アプリケーションプログラムのライセンスキー
SQLデータベースと直接SQL通信
プログラミングの知識なしで開始可能
柔軟に拡張