PSK RTU 50はGSM/GPRSモデムを組み込んだデータロガーで、アナログ入力2点およびデジタル入力4点、デジタル出力4点、シリアルインターフェース1点、Ethernetインターフェース1点があります。このデータロガーは革新的なパワーマネジメントでバッテリやソーラーセルでも操作できます。
PSK RTU 50
-
データロガー
2400018
GSM/GPRSモデムを組み込んだデータロガー、アナログ入力2点およびデジタル入力4点、デジタル出力4点、シリアルインターフェース1点、Ethernetインターフェース1点
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | データロガー |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II(プラスチック製ハウジング) |
| 保持属性付きデータストレージ | 1 Mbyte |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 832 kByte |
| 電力消費 | 通常 70 mW (最小2.45 mW、最大1.4 W) |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 0.12 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 100 mA |
| 通常電流消費 | 5 mA |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| リアルタイムクロックの説明 | ±9 s/m 内部アキュムレータ |
| アナログ: | |
| 入力数 | 2 |
| 接続方法 | COMBICONコネクタ |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω (アース接続) |
| A/Dコンバータの分解能 | 12 ビット |
| デジタル: | |
| 入力数 | 4 |
| 接続方式 | COMBICON |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 2 (リレー出力) |
| 出力電圧 | 最大 60 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 1 A |
| バッテリ電圧 | 3 V DC |
| バッテリ容量 | 235 mAh |
| 接続方法 | COMBICON |
| 入力/出力、電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 26 ... 14 |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | GSM / GPRS |
| 周波数範囲 | 850 MHz ... 1900 MHz |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | SMA(メス) |
| インピーダンス | 50 Ω |
| SIMインターフェース | 1.8ボルトおよび3ボルトSIMカード |
| RS-232 | |
| 伝送手段 | TTLレベル |
| チャネル数 | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| チャネル数 | 1 |
| サポートされるプロトコル | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| シリアル | |
| バスシステム | その他 |
| 接続方式に関する注意事項 | VEGABAR 66用専用インターフェース |
| チャネル数 | 1 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| チャネル数 | 1 (Datawattネットワークアプリケーションプロトコル) |
| サポートされるプロトコル | IEC 60870-5-104、Modbus TCP/IP、FTP |
| ファイル形式/コーディング | コンフィグレーションプロトコル |
| 幅 | 210 mm |
| 高さ | 110 mm |
| 奥行き | 45 mm |
| 色 | 銀/黒 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃 | 25g、IEC 60068-2-27の基準1に準拠 |
| 振動(動作) | 5g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3(放射ノイズイミュニティ) 基準A、10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準B、電源ライン: ±2 kV 信号/データ線:±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡サージ電圧(サージ)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導干渉EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 EN 55011(放射干渉) タイプ A | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2400018 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 980 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 475 g |
| 関税率 | 84719000 |
| 生産国 | NL |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
アラーム入力とスイッチング出力
GSM-/GPRSモデムを組込み
LED診断表示
低電力消費
データロガー、ゲートウェイ、アラームマネージャ