PSR-M-GW-PB-PI - データインターフェース
1105100

PSR-Mベースモジュールを上位のコントローラに接続するためのゲートウェイ、PROFIBUS DP、TBUSインターフェース、プラグ式Push-in端子台、TBUSコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け