SACC-PO12MRD-4CT-CL SH PN
-
通信用コネクタ
1177419
通信用コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ エルボー M12 プッシュプルアウターロック、キーイング: D、圧着端子接続式、ローレット材質: PA 6.6、ケーブル外径 6.5 mm ... 10 mm、圧着式コンタクトなし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグ&プロデュース(Plug and Produce):メーカーに依存しない嵌合方式により、便利で安全な接続
配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
明確なフィードバック:正しく取り付けられていないと、コネクタは元の位置に戻ってしまいます。
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適