NBC-M12MSX/20,0-94U/M12FSX
-
ネットワークケーブル
1828740
ネットワークケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、グリーン RAL 6026、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 メス ストレート M12、キーイング: X / IP67、ケーブル長: 20 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
バスシステム | Ethernet |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 0.5 A |
接続1 | |
寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Xコーディング、ピン側
|
型式 | M12 プラグ、 ストレート、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: X |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
部材 お問い合わせ先 | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 61076-2-109 |
接続 2 | |
寸法図 |
M12ソケットのピン割当て、8極、Xコーディング、ソケット側のビュー
|
型式 | M12 メス、 ストレート、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: X |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
部材 お問い合わせ先 | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 61076-2-109 |
導体の長さ | 20 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
UL AWLスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
電線構造 | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 4x 2x 0.22 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.4 mm |
ケーブル外径 | 9.40 mm ±0.25 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グリーン RAL 6026 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
ペアシールドの種類 | アルミ線フォイル |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
光シールドカバー | 80 % |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
ケーブル容量 | およそ 47 nF/km (1 kHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 20000000、 曲げ半径: 12 x D、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 50 m/s² |
導体張力 | ≤ 100 N |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±270 °/m、 ねじり回数: 2000000 |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
CSA FT-1 | |
耐油性 | UL 758に準拠 |
その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65/IP67 |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-109 |
アイテム番号 | 1828740 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AF1CMJ |
GTIN | 4067923465428 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |