通信用コネクタ
VS-15-SD - D-SUB保護カバー
VS-15-SD
-
D-SUB保護カバー
1887099
D-SUB保護カバー、シェルサイズ2、IP54保護、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-15-...用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
タイプ
15
寸法
幅
16.5 mm
高さ
23.8 mm
長さ
95.9 mm
材料仕様
色
グレー
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PA
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 1000
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1887099
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBZ
GTIN
4017918817473
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.01 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.2 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.08 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ