通信用コネクタ
VS-25-TI-2 EMV - D-SUB EMC内部スリーブ
VS-25-TI-2 EMV
-
D-SUB EMC内部スリーブ
1689802
D-SUB EMC内部スリーブ、シェルサイズ3、スリーブハウジングVS-25-...用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スリーブハウジング
アプリケーション
EMC内部スリーブ
タイプ
25
寸法
幅
17.8 mm
高さ
52.5 mm
長さ
78.4 mm
材料仕様
色
地色
ハウジングの材質
ニッケルシルバー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1689802
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBZ
GTIN
4017918915483
1個あたりの重量(梱包を含む)
43.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
43.3 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.902 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ