VS-25-ST-DSUB-LH-B - D-SUBコンタクトインサート
1654824

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ3、信号コンタクトx 25、コンタクトの種類:ピン、プリント基板取付け用、アングル、2.5 mm穴およびハンダ金属プレートで固定、パネル取付けフレームVS-25-...用

製品の詳細









特長

D-SUB 25接続
簡単な組立て
プリント基板に直付け
IP67パネル取付けフレームに適合