VS-15-ST-DSUB-LH-B - D-SUBコンタクトインサート
1654808

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ2、信号コンタクトx 15、コンタクトの種類:ピン、プリント基板取付け用、アングル、2.5 mm穴およびハンダ金属プレートで固定、パネル取付けフレームVS-15-...用

製品の詳細









特長

D-SUB 15接続
簡単な組立て
プリント基板に直付け
IP67パネル取付けフレームに適合