信号灯は光信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動橋など)で使用するために設計されました。セーフティ関連の自律モニタリング機能を使用することで高い稼働率が確保できます。モニタリング機能には産業用規格に適合する部品のみを使用しています。信号灯にはさまざまな信号灯カラーがあります。フエニックス・コンタクトのコントローラを使用して、信号灯をアプリケーションプログラムから管理できます。通信インターフェースにより大量の診断およびステータス情報が提供されます。
CSD-SL 200 RD
-
信号灯
2701784
信号灯、 24 V DC、 IALA赤、最適、 照射角度 (垂直/水平): 10.5 °/4.5 °、 直径: 174 mm、保護等級: IP65/IP67、 通信インタフェース
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | Signaling light |
| アプリケーション | 内陸水路航行ナビゲーション |
| 交通インフラ | |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 設計 | 動作時間カウンタ |
| 特殊な性質 | 通信インタフェース |
| 診断メッセージ | LED;温度、電流、電圧など あり |
| 本線エラー、通信エラー あり | |
| 照明色 | IALA赤、最適 |
| 概要 | |
| 突入電流 | 最大 12 A (μ秒パルス) |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 極数 | 8 |
| 電源 | 24 V DC (DC) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| 消費電流 | 最大 450 mA (赤のLED) |
| 電力消費 | 通常 9 W (赤のLED) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | 電源とデータ用にハイブリッド8極、Yコーディング |
| 光の特性 | |
| 光源の種類 | LED |
| LEDの数 | 8 (IALA推奨E200-1およびCIE 1931に準拠) |
| カラースペクトラム | 620 nm ... 645 nm |
| 色クラス | C2 (EN 12966) |
| 輝度 | L3 (EN 12966) |
| 輝度率 | R3 (EN 12966) |
| ファントムライトクラス | 5 (EN 12368) |
| 光度 | 3200 Cd |
| 調光 | あり、256段階 |
| 照射角度 | 10.5 ° |
| 4.5 ° | |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | LED;温度、電流、電圧など |
| メッセージ | あり |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 本線エラー、通信エラー |
| メッセージ | あり |
| 奥行き | 66 mm |
| 直径 | 174 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 | RAL 9005漆黒 |
| 部材 ハウジング | DIN EN 1706に準拠のアルミダイカスト |
| 部材 カバーペイン | ガラス |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 (設置時) |
| 気圧(動作) | 70 hPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 hPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| スナップオン組立て | |
| 取付け位置 | 垂直 |
| アイテム番号 | 2701784 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRL121 |
| GTIN | 4046356863803 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,710 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,400 g |
| 関税率 | 85308000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - ハイブリッドケーブル 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - ハイブリッドケーブル 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - ハイブリッドケーブル 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - ハイブリッドケーブル 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - ハイブリッドケーブル 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - ハイブリッドケーブル 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - ハイブリッドケーブル 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - ハイブリッドケーブル 1407494
-
PROT-M12 MS-M - ねじプラグ 1414148
-
PROT-M12 FB - ねじプラグ 1555538
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - ホルダー 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - ホルダー 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - グレア保護 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - グレア保護 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - ハウジング 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - ハウジング 1473916
特長
EN 12966-1、IALA推奨E200-1に準拠して開発
フィールドバスを介して制御ユニットから400 m離して接続
診断能力
フェールセーフ機能
強い明るさと色
アプリケーション専用のプログラミングをサポート
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50 000時間以上のLED寿命により極めて経済的
堅牢で省エネルギーのLEDテクノロジ
フィールドバス通信
256段階で調光可能