CK2,0-ED-1,0ST AU-L - 圧着コンタクト
1099993

圧着コンタクト、 シリーズ: VARIOCON、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 0.35 mm2 ... 1 mm2、 AWG 20...18 、 コンタクト材質: Cu、 この製品は、2026年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品