SB-8ESDD8A9L34S - カプラコネクタ
1623709

M40、カプラコネクタ、 シリーズ: SB、長いストレート仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 2+4+4+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 20.5 mm ... 26.5 mm、 キーイング: ハイパーフェイスDSL、コーディング2

製品の詳細







互換性のある製品