RC-12S1N12M0B7X
-
カプラコネクタ
1241023
M23、カプラコネクタ、 シリーズ: RC、ストレートプラスチック製シース、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)