Axioline I/O機器用 AXC 3050モジュールコントローラは高速、堅牢、簡単で、厳しい産業環境で常に最高の性能を実現し、簡単に取り付けて使用することを目的に設計されています。
AXC 3050
-
コントローラ
2700989
AxiocontrolでAxioline F I/Oを直接制御。PROFINET、Modbus/TCP、TCP/IP経由で分散I/Oを追加接続するEthernetインターフェース3点あり。IEC 61131-3に準拠したプログラミング。コネクタプラグとマーキングエリアを含む。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Axiocontrol |
| タイプ | モジュラー |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| OS | Windows® Embedded Compact 7 |
| プロセッサ | Intel®Atom® E660、 1x 1.3 GHz |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 4 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 128 kByte |
| データストレージ | 8 Mbyte |
| データブロックの数 | データストレージにより異なる |
| 制御タスクの数 | 16 |
| 制御タスクの数 | 16 |
| システム制限 | |
| プロセスデータの数 (Axioline入力/出力データ) | 最大 8192 ビット (ステーションごと) |
| プロセスデータの数 (Axioline入力データ) | 最大 4096 ビット (Axioline Fローカルバス(入力側)) |
| プロセスデータの数 (Axioline出力データ) | 最大 4096 ビット (Axioline Fローカルバス(出力側)) |
| サポートされるデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINETコントローラ、PROFINETデバイス |
| 仕様 | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| 更新速度 | 最小 1 ms (16台) |
| 最小 2 ms (32名の参加者) | |
| 最小 4 ms (64台) | |
| 最小 8 ms (32名の参加者) | |
| 最小 16 ms (256名の参加者) | |
| サポートされるデバイスの数 (PROFINET-Controller) | 最大 256 (PROFINETコントローラで) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | はい |
| 冗長機能に関する注意事項 | 対応するシステム冗長が可能 |
| セーフティ機能 | なし |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 1482 バイト |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PC Worx |
| 対応するプログラミング言語 | インストラクションリスト(IL) |
| シンボリックフローチャート(SFC) | |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| システム要求 | |
| コンフィギュレーションツール | Config+バージョン1.01以上 |
| 診断ツール | DIAG+ |
| ランタイムシステム | eCLR |
| アプリケーションインターフェース | OPC |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 9.8 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残存リプル | ± 5 % |
| 最大消費電流 | 最大 976 mA (2 A(I/OのUBusおよびUL = 24 V時)) |
| 通常電流消費 | 通常 408 mA (I/Oなし、UL = 24 V) |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| 電位: 通信パワーULフィードイン(Axioline FローカルバスUBusの電源はULから生成されます) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 976 mA (2 A(I/OのUBusおよびUL = 24 V時)) |
| 消費電流 | 通常 408 mA (I/Oなし、UL = 24 V) |
| 電力消費 | 最大 23.5 W (UBus、UL=24 V時に2.0 A) |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 電源ユニット | 2 A |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 24 V信号のカウンタ入力 |
| 入力数 | 最大 2 (Axioline Fモジュールの任意のデジタル入力を経由) |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz (AXL F DI16/1 HS 1Hモジュール) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| Webサーバ | はい |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 3 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| チャネル数 | 3 |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| パラメータ化/操作/診断 | |
| バスシステム | USB |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| 通信速度 | max. 115,2 kBit/s |
| チャネル数 | 1 |
| サービス | |
| バスシステム | USB |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | USBタイプA、ソケット |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 125.9 mm |
| 奥行き | 74 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 60 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃(動作時) | 10g (耐衝突試験(DIN EN 60068-2-27準拠)) |
| 振動(動作) | 5g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)61000-4-4/IEC 61000-4-4 基準 B、±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡サージ電圧(サージ)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 基準B、DC電源:±0.5 kV/±0.5 kV(同期/非同期)、フィールドバスケーブルシールド:±1 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導干渉EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| ノイズ放出試験EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3準拠 無線干渉特性EN 55022 タイプ A |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2700989 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 461.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 444 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 10.12 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701800
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - プログラミングソフトウェア 2985275
-
PC WORX PRO LIC - プログラミングソフトウェア 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402686
-
AXC BS - バスコネクタ 2701582
-
AXL CN S/UL - コネクタ 2701421
特長
PROFINETコントローラとPROFINETデバイス
メモリはプラグインSDカードで最大2 GBまで拡張可能
独立イーサネットインターフェースx 3
Modbus/TCP-Client
FTPとHTML5 Webサーバを組込み
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど
アプリケーションのターゲットシャットダウンを行う組込みUPS
船級承認(GL、DNV、LR、BV、RINA、ABS)