AXC BS - バスコネクタ
AXC BS
-
バスコネクタ
2701582
Axiocontrolバスベースモジュール、AXC 3xxxに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
DINレールバスコネクタ
製品シリーズ
Axiocontrol
寸法
幅
98.6 mm
高さ
33.2 mm
奥行き
15.5 mm
販売用データ
アイテム番号
2701582
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRAAEZ
GTIN
4046356767484
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
認証
cULus Listed
認証ID: E238705
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
0.132 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ