クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6の一時格納オプションあり、幅:5.15 mm、色:グレー
取付部材
制御盤用取付部材の包括的なラインアップを提供しています。適切な組付け治具を使用して、電気接続や部品を迅速かつ安全に取り付けます。取付部材を組み合わせることで、制御盤内で利用可能なスペースを最大限に活かしましょう。
詳細情報- 可用性
- 製品の種類
- 周囲温度(作動時) (°C)
- 奥行き
- 幅
- 材質
- 材質表面
- 色
クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、幅:9.5 mm、色:グレー
エンドクランプ、幅:9.5 mm、色:灰
DINレール取付け穴あり、25本パック(50 m)、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
DINレールアダプタ、 幅: 28.6 mm、 高さ: 58.1 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5
DINレールアダプタ、 幅: 21.6 mm、 高さ: 58.1 mm
エンドブラケット、DINレールNS 32またはNS 35に取付け、部材: PA、色: 灰
DINレールアダプタ、 PTFIX 1,5分岐ブロックを2列で取り付け可能なNS 35レール用、 幅: 8 mm、 高さ: 44.4 mm
DINレール取付け穴あり、25本パック(50 m)、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
フランジ、 ねじで固定、 取付けタイプ: ネジ取付け、 色: 灰
特長
- DINレールの省スペースで便利な設置
- さまざまなエンドブラケットのバリエーションにより、圧着ストリップを簡単に固定
- 中性バスバーとさまざまな支持ブラケットに優れた中性接続
- さまざまな結束バンドのバリエーションで、ケーブルをシンプルに束ねて固定
新製品
RailFIX
DINレールの効率的な取付け
RailFIXにより、組立済みDINレールの取付けがシンプルになります。その一環として、アダプタをまず取付けパネルにねじ止めします。次に端子台列を取付けフックに押し込み、取付け位置にレバーで固定して、取付けねじで固定します。これが完了すると、DINレールは取付けパネルにしっかり固定されます。
主な特長
- アダプタを経済的に取り付けるための固定センタリングピン
- 標準ドライバを使用して取り付けるための取付けスロット
- 標準のM5ねじでシステムを固定
- NS 35/7,5およびNS 35/15スチールDINレールに使用可能
- 導電材料経由のシールド
特長
- 組立済みDINレールのシンプルな取付けプロセス
- DINレール取付けのために個々の部品を取り外す必要なし
- 標準の15 mm x 6.2 mmの穴パターンのDINレールと互換性あり
- 制御盤を安全に輸送するための耐振動性
- 高い堅牢性の材質(金属)
DINレール
DINレール
DINレールの製品ラインアップにはさまざまなDINレールバージョンがあります。標準DINレールは製品ラインアップに含まれます。このDINレールのグループには、NS35/7.5、NS 35/15、NS 15などのさまざまな標準寸法が含まれます。また、DIN製品ラインアップには、亜鉛めっき加工のDINレールおよびコーティングなしのDINレールも含まれます。取付け穴ありとなしのDINレールもあります。DINレールの製品ラインアップには、これらのDINレールの他にも、CタイプおよびGタイプDINレールもあります。
RailFIX DINレールアダプタ
RailFIX DINレールアダプタがあれば、完全組立済み端子台列に簡単に取付けが可能です。後からDINレールに取り付ける場合、組立て中に端子台間に隙間を設ける必要はありません。組立済み端子台列は、アダプタに接続して固定クリップの下の横の隙間に押し込むだけで取り付けられます。したがって、しっかりと固定するためにはDINレール末端のねじ1つを締め付ければ十分です。個々の端子台を時間をかけて改修する必要もなくなったため、迅速で省スペースな取付けが確保できます。DINレールアダプタは、標準の15 x 6.2 mmの穴パターンを有するすべてのDINレールと互換性があります。
スナップ取付け用エンドブラケット
エンドブラケット
エンドブラケットの製品ラインアップは、DIN、CタイプおよびGタイプのDINレール向けのさまざまなエンドブラケットで構成されます。広く使用されるDINレール向けには、ねじ止めエンドブラケットの他にスナップ止めエンドブラケットがあります。これらのエンドブラケットは、工具不要かつ追加の固定措置もなしで、DINレールにスナップ止めすることができます。スナップ止めをする際、エンドブラケットはDINレールの金属に切り込むため、非常にしっかりフィットします。さらに、スナップ止めエンドブラケットはメンテナンス不要です。これらのエンドブラケットはねじ止めエンドブラケットと同様に、ドライバを使わないと緩めることが出来ません。そのため意図しない緩みを防ぎます。
中性バスバー
中性バスバーと支持ブラケット
中性電線を簡単に設置するため、製品ラインアップには3種類の中性バスバーがあります。ここでは寸法6 x 6mmおよび3 x 10mmを示しています。中性バスバー設置用に、さまざまな支持ブラケットがあります。ここで最も品揃えが豊富なのは、3 x 10 mmバージョンです。ここでは、DINレール固定または直付けを選択することができます。DINレール取付け中性バスバーアダプタには、さまざまなデザインがあります。これにより、中性バスバーとDINレールとの距離と、レールの高さを制御することができます。