ケーブルグランドとケーブル貫通

ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド

ケーブルグランドを使用すると、個別ケーブルに対して特に堅牢で信頼性の高い制御盤貫通が確保されます。さらにCESケーブルエントリーシステムは、複数の組立て済みまたは未組立てケーブルの省スペースなケーブル貫通のための明確で省コストのソリューションを提供します。組合せ可能なモジュールまたはケーブルエントリープレートを選択します。

詳細情報

特長

  • 制御盤の内側にプラグイン接続を取り付けて省スペース化
  • 特別な工具不要で簡単に取付け可能
  • 堅牢な耐油性タイプで高い安全性
  • ストレインリリーフによるマルチエリアシールで確実に密閉
  • 幅広い製品ラインアップでさまざまなアプリケーションに対応
  • 金属製インサートでプラスチックフレームの形状が安定
CESケーブルエントリーシステム

CESケーブルエントリーシステム用コンフィグレータ

CESコンフィグレータで、個々のケーブルエントリーシステムをまとめましょう。当社の幅広い丸型およびAS-interfaceケーブルから、ケーブルシールを組み合わせて、適切なアクセサリでソリューションを拡張しましょう。

ケーブルグランド

ケーブルグランド

標準アプリケーション用ケーブルグランド

汎用的に使用できるように、フエニックス・コンタクトの優れたストレインリリーフを備えた、取付けが簡単なケーブルグランドをお選びください。製品ラインアップには、ねじ接続式グランド付きハウジング用のシーリングリム付き半ねじ式接続やねじ穴付きハウジング用の全ねじ式接続があります。シールド付きケーブルには、弾力性のあるシールドコンタクトスプリング付きの信頼性の高いEMCケーブルグランドがご利用可能で、簡単に組み立てることができます。また導電性が高い薄層状の部品は、ケーブルシールドとコネクタハウジングの間にオーム抵抗と誘導抵抗が低く信頼性の高い接続を提供します。

  • ポリアミドのプラスチック製ケーブルグランド、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ
  • 真鍮製ケーブルグランド(ニッケルめっき)、IP68/IP69K保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ
  • 真鍮製EMCケーブルグランド(ニッケルめっき)、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートルねじまたはPgねじ
防爆エリア向けケーブルグランド

防爆エリア向けケーブルグランド

防爆エリア向けケーブルグランド

Exケーブルグランドは産業用防爆エリアで最大の安全性を実現します。動作の信頼性を実現するために、外装付きケーブルと外装なしケーブルには次の保護タイプがあります:難燃性筐体のタイプd、より安全性の高いタイプe、ブリーザ付きのタイプnR。ケーブルグランドは国際規格(ATEX、IECEx、UL、GHOST)に準拠して認証されており、保護等級IP66/IP67およびIP68となっております。

  • 真鍮製、安全性タイプe向け外装付きケーブル用、安全性タイプd、e、nR向け外装なしケーブル用
  • ステンレス製、安全性タイプd、e、nR向け外装付きケーブルおよび外装なしケーブル用
  • 環境に優しい熱収縮エラストマー(LSF)製シール付き
  • あらゆるバージョンのねじプラグと圧力補償
さまざまなケーブルと端子台列のケーブル貫通

さまざまなケーブルと端子台列のケーブル貫通

ケーブル貫通向けモジュール型システム

さまざまな方法で組み合わせることができるケーブルシールを使用すると、CESモジュール型ケーブル貫通により、組立式ケーブルも非組立式ケーブルもすばやく柔軟に制御盤に通すことができます。ケーブル貫通システムにより、DIN EN 50262に準拠の確実なシールとストレインリリーフが実現します。エレメントにはさまざまな形状があり、さまざまなケーブル径に使用できます。ケーブルシールは非常に堅牢で、保護クラスIP54の信頼性のあるシールをケーブル貫通に実現します。

制御盤パネル向けケーブルエントリープレート

制御盤パネル向けケーブルエントリープレート

非組立式ケーブルのケーブルエントリープレート

CES Multigatesは、ケーブル貫通用の強化金属製のプレートです。ケーブルエントリープレートは、しっかりシールしたケーブルを制御盤パネルの筐体から通し強力なシールのあるオプションを多数提供します。CES Multigatesを使用すると、1つの部品で37本の非組立式ケーブルを制御盤に体系的に通すことができます。ケーブルエントリープレートは、屋外アプリケーションにも最適です。