通信用コネクタ
VS-PSC 1,5/5-M PE - プリント基板用コネクタ・ソケット
VS-PSC 1,5/5-M PE
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1689323
POWER-SUBCONヘッド、取付け側、5極、容量性接地接続付き、シールド対応、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
非通電状態でMINI-COMBICONを装脱着してください。操作上の理由により、低出力の状態で使用せざるを得ない場合は、ご要望に応じて実験データを提供します。
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
アプリケーション
誘導PEコンタクト
タイプ
D-SUB
極数
5
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格電圧(III/3)
250 V
定格サージ電圧
4 kV
定格電流
8 A
接触抵抗
3 mΩ
絶縁抵抗
1 TΩ
通信媒体
銅
接続データ
接続方法
プリント基板に接続
寸法
幅
39.1 mm
高さ
13.7 mm
長さ
20.8 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
すずメッキ
コンタクトキャリア材質
PA
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 100
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
ねじ
販売用データ
アイテム番号
1689323
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCAB
GTIN
4017918893170
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.107 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.715 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ