短絡機能付きコンタクトインサート コネクタが引き抜かれている場合、すべての接点は短絡します。
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
コンタクトインサートモジュール、極数: 6、 メス、 プッシュイン接続、 100 V、20 A、 1.5 mm2 ... 4 mm2、 短絡機能付き
短絡機能付きコンタクトインサート コネクタが引き抜かれている場合、すべての接点は短絡します。
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||