UL 認証
認証ID: E221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 20 V | 1.5 A | |||
CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 20 V | 1 A | |||
コンタクトインサートモジュール、極数: USB-A、型式 : USB A 3.0、 制御用コンタクト: 9、 メス、 20 V、5 A、 ケーブル外径:7.5 mm ... 8.5 mm、 アプリケーション: データ、 変換アダプタ
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 20 V | 1.5 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 20 V | 1 A | |||